Guias de rolos xiros®, a alternativa às guias de rolos cruzados, esferas em aço inoxidável

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Poupança de até 60% no preço em comparação com os rolos-guia telescópicos convencionais
  • Comprimento: 90, 100 mm
  • Comprimento máx. Curso: 72, 80 mm
  • Altura: 12, 18 mm
  • Largura: 6, 8 mm
  • Rosca: M3, M4
  • Tamanhos da guia: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas