igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Diâmetro interior Ø: 20 mm, Ø exterior: 100 mm
- Solução económica de uma só peça em comparação com múltiplas peças
- Isentas de lubrificação e resistentes à corrosão
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da gaiola: PA (poliamida)
- Material da esfera: vidro
- Também disponíveis com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20