Rolamentos de esferas radiais xirodur® B180, uma peça única, esferas de vidro

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing

  • Ø interior: 8, 10, 12 mm
  • Rolamento de esferas com anel exterior coroado que substitui vários componentes
  • Vários perfis e tamanhos
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: vidro


Também disponível com esferas de aço inoxidável


São possíveis outros tamanhos e perfis

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas