Rolos transportadores xirodur® B180, substituição 1:1, esferas em vidro

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Diâmetro interior Ø: 20 mm
  • Compatível com todos os tubos de rolos transportadores de 50 × 2,8 mm
  • Sem lubrificantes e resistente à corrosão
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: vidro
  • Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas