Rolos-guia em xirodur® B180 | dupla flange | esferas de vidro

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Ø interior: 8mm
  • Adequado para correias planas
  • Isenta de lubrificação e resistente à corrosão
  • Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: vidro


Também disponível com esferas de aço inoxidável

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas