Tampa da extremidade xirodur® B180, para parafuso/porca M8, esferas de aço inoxidável

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interior: suporte preparado para porca M8
  • Adequado para todos os tubos de rolos transportadores 50x2,8mm
  • Isenta de lubrificação e resistente à corrosão
  • Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas