igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Ø interior: 20mm
- Adequado para todos os tubos de rolos transportadores 50x2,8mm
- Isenta de lubrificação e resistente à corrosão
- Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +80 °C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da gaiola: PA (poliamida)
- Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20