igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Ø interior: 8mm
- Adequado para correias planas
- Isenta de lubrificação e resistente à corrosão
- Temperatura de funcionamento: de -40°C até +80°C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da gaiola: PA (poliamida)
- Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8