Rolamentos de esferas radiais xirodur® B180, solução de peça única, esferas em aço inoxidável

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Ø interior: 8, 10, 12 mm
  • O rolamento de esferas com ranhura para cabos substitui vários componentes
  • Vários perfis e tamanhos
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Outros tamanhos e perfis também são possíveis
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas