Rolamentos de esferas multiaxiais xirodur® B180, esferas em polipropileno

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing

  • Para veios Ø: 16 mm
  • Para movimentos rotativos e cursos lineares
  • Sem lubrificantes e resistente à corrosão
  • Temperatura de funcionamento: 0 °C a +60 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da esfera: PP (polipropileno)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas