Anéis de esferas rotativos em xirodur® B180, elevada capacidade de carga, esferas de vidro

BB-RT-01-60-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-RT-01-60-GL product image
BB-RT-01-60-GL technical drawing

  • Série com Ø interior: 60, 100 mm
  • Boa resistência química e à água do mar
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
  • Material da esfera: vidro
  • Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-GL
100
60

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas