Rolamentos de encosto xiros® em xirodur® B180, esferas em aço inoxidável

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • Para veios Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Boa resistência química e à água do mar
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Também disponível como Slim Line (sufixo de artigo -SL)
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Também disponível com esferas de vidro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas