Esferas de transferência xiros® para aplicações com cargas de elevado impacto e temperaturas até 120 °C

BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES technical drawing

  • Esfera Ø: 12, 15, 22 mm
  • Elevada capacidade de carga com baixo atrito
  • Possibilidade de temperaturas de funcionamento até 120 °C
  • Material do alojamento: iglidur J3B, J350, A350 e xirodur F182
  • Material da esfera: aço inoxidável


ℹ️: A tolerância da altura de todos os tamanhos é de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-515G-J3B-ES
iglidur® J3B
24
700
15