- Ø da esfera: 15, 22 mm
- Absorção de cargas de impacto por mola de disco
- Material do alojamento: xirodur® B180
- Material da esfera: POM + aço inoxidável (no alojamento)
Alterar idioma :
Até agora, os diferentes formatos das esferas de transferência xiros® consistiam em alojamentos com suporte de esferas incorporado ou com uma inserção deslizante que já eram extremamente resistentes ao desgaste e podiam absorver cargas de impacto elevadas. Agora há uma nova adição à gama: Esferas de transferência com molas de disco integradas. As molas de disco têm a vantagem de permitir que forças elevadas sejam suportadas com pequenas deflexões da mola. Têm boas propriedades de amortecimento de vibrações, pelo que as cargas de choque podem ser absorvidas e pode ser assegurada uma distribuição uniforme da carga, mesmo quando se transportam superfícies deslizantes irregular. Se a carga aplicada exceder a pré-carga das molas, a esfera de transferência desvia para o interior do alojamento exterior e continua a funcionar até à carga máxima das peças.
![]()
Melhoria técnica:
![]()
Redução do custo:
![]()
Provas dadas:
![]()
Sustentabilidade: