Os motores de passo da igus apresentam altas velocidades e dimensões compactas. São perfeitos para uma série de aplicações na gama de cargas médias.
O motor de passo funciona com precisão e é robusto, económico e fácil de controlar.
A ligação pode ser efectuada com fio entrançado ou com um conetor métrico M12(17), consoante o modelo. O conetor é instalado diretamente na parte traseira da caixa do motor.
Os conectores do motor de passo atingem
uma classe de proteção IP65. A pedido, está também disponível um kit de motor com vedação do veio para uma classe de proteção IP65 para todo o motor.
Consoante o modelo, o motor
motor também pode ser fornecido com um codificador e um conetor métrico M12(17).
O codificador está integrado na caixa do motor. Os dois conectores estão assim
lado a lado na parte traseira do motor.