Cabos de fibra ótica em TPE (FOC) | CFLG.G, ficha ST incluída Conversão para LC

Modelo descontinuado
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Cabos de fibra de vidro para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Conetor ST/Conetor ST incl. conversão para LC em ambos os lados
10
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas