Modelo descontinuado
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha dos pares
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
igus-icon-lieferzeitMAT9048622
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Direito em ambos os lados
igus-icon-info
Esta peça é um modelo descontinuado.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

.jpg)