Cabos bus em TPE | FireWire, ficha A: fêmea A Molex com bloqueio, ficha B: macho A Molex com bloqueio

Modelo descontinuado
MAT9048621 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha dos pares
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048621
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Direito em ambos os lados
    igus-icon-info

    Esta peça é um modelo descontinuado.

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas