Cabos CAT5e confecionados, PUR, para elevada força de tração, ficha A: Harting RJ45, ficha B: Harting RJ45

CAT9721002 product image
igus-icon-lupe
  • Para elevadas forças de tração
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a óleos biológicos
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721002
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas