Cabos Profinet confecionados, TPE, ficha A: Harting RJ45, ficha B: Harting RJ45

CAT9561003 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Estrutura star quad
• Para aplicações com calha articulada
• revestimento exterior em TPE
• revestimento exterior na cor verde-amarelo
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561003
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas