Cabos CAT6A confecionados, TPE, conector A: RJ45, conector B: M12 com codificação em x, Telegärtner

CAT9541016 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Sem revestimento interior
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Par e malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541016
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas