Cabos CAT6 confecionados, TPE, ficha A: Telegärtner RJ45 metal, ficha B: Telegärtner M12 com codificação em x

CAT9531005 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura 10xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas