Cabos Profinet confecionados, PUR, ficha A: Yamaichi RJ45 metálica, ficha B: Yamaichi RJ45 metálica

CAT9461001 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações de exigência média
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCAT9461001
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas