Cabos CAT6A confecionados, PUR, conetor A: RJ45, conetor B: M12, codificação x, Telegärtner

CAT9441017 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Para aplicações com calhas articuladas

• Revestimento exterior em PUR

• Fator de curvatura de 12,5xd

• Malha dos pares

• Resistentes ao corte

• Resistente a óleos e retardante de chama

• Resistente a fluidos de refrigeração

• Isento de PVC e halogéneos

• 10 milhões de ciclos garantidos

  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441017
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas