Cabos Profinet confecionados, PVC, resistentes a óleos, ficha A: Hirose RJ45 Han de 3 A, ficha B: Harting RJ45 Han de 3 A

CAT9361002 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Estrutura star quad
  • Para aplicações com calha articulada
  • Revestimento exterior em PVC
  • Revestimento exterior verde-amarelo
  • Fator de curvatura 12,5xd
  • Malha integral
  • resistente a óleos & retardante de chama
  • 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCAT9361002
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas