Cabos CAT5e confecionados, PVC, resistentes a óleos, ficha A: Yamaichi RJ45 metálica, ficha B: Yamaichi RJ45 metálica, configuração reta do macho

CAT9340060 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Para aplicações com calhas articuladas

• Revestimento exterior em PVC

• Fator de curvatura de 12,5xd

• Malha global

• Resistente a óleos e retardante de chama

• 10 milhões de ciclos garantidos

  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340060
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas