Cabos Profinet confecionados, iguPUR, ficha A: Telegärtner RJ45 metálica, ficha B: Binder M12 com codificação em d, angular

CAT9261009 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Estrutura star quad

• Para aplicações com calhas articuladas

• revestimento exterior em iguPur

• revestimento exterior na cor verde-amarelo

• Fator de curvatura de 15xd

• Malha global

• Resistente a óleos e retardante de chama

• 5 milhões de ciclos garantidos

  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261009
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas