Cabos Profinet confecionados, iguPUR, ficha A: Telegärtner RJ45 metálica, ficha B: Telegärtner M12 com codificação em x

CAT9261006 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Estrutura star quad

• Para aplicações com calhas articuladas

• revestimento exterior em iguPur

• revestimento exterior na cor verde-amarelo

• Fator de curvatura de 15xd

• Malha global

• Resistente a óleos e retardante de chama

• 5 milhões de ciclos garantidos

  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.