Cabos CAT5e confecionados, TPE, ficha A: Yamaichi RJ45 na tampa do alojamento Hummel M23, ficha B: Yamaichi RJ45 no alojamento com acoplamento Hummel M23, configuração reta do macho

CAT9040180 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura 10xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040180
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas