Cabos CAT6A confecionados, PVC,ficha A: Telegärtner RJ45 metálica, ficha B: Telegärtner RJ45 metálica

CAT9341004 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Para aplicações com calha articulada
  • Revestimento exterior em PVC
  • Fator de curvatura 12,5xd
  • Malha do par
  • resistente a óleos & retardante de chama
  • 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCAT9341004
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas