Cabos Profibus confecionados, TPE, ficha A: Phoenix Contact M12, 5 pinos, macho, angular, ficha B: Phoenix Contact M12, 5 pinos, fêmea, angular

BUS9041266 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura 10xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041266
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas