Cabos Profibus confecionados, TPE, ficha A: Phoenix Contact M12, 5 pinos, macho, reto, ficha B: Phoenix Contact SUB-D, 9 pinos, macho, ficha a 45º

BUS9041255 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura 10xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041255
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas