Cabos Profibus confecionados, PUR, ficha A: Phoenix Contact M12, 5 pinos, macho, reto, ficha B: Phoenix Contact M12, 5 pinos, macho, reto

BUS9041102 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Para aplicações com calha articulada
  • Revestimento exterior em PUR
  • Fator de curvatura 12,5xd
  • Malha integral
  • Resistente ao corte
  • Resistente a óleos e retardantes de chama
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Isento de PVC e halogéneos
  • 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitBUS9041102
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas