Cabos Profibus confecionados, PVC, ficha A: Phoenix Contact M12, 5 pinos, fêmea, reto, ficha B: Phoenix Contact M12, 5 pinos, macho, angular

BUS9041001 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Para aplicações com calhas articuladas

• Revestimento exterior em PVC

• Fator de curvatura de 12,5xd

• Malha global

• Resistente a óleos e retardante de chama

• 10 milhões de ciclos garantidos

  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041001
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas