Cabos de fibra ótica em TPE | CFLG.LB, ficha SC (ambos os lados)

LWL90428944 product image
igus-icon-lupe
  • Cabos de fibra de vidro gradiente para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
Conetor SC/Conetor SC
11
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas