Cabos de fibra ótica em PVC | Fibra de vidro, ficha A: LC, ficha B: SC

LWL99230011 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão 2. Tela: tecido com plástico 3. Preenchimento: elemento de amortecimento em aramida com elevada força de tração 4. Proteção da fibra: material LSZH (pouco fumo e zero halogéneos) 5. Reforço: liga em aramida extremamente flexível e com elevada força de tração 6. Fibra: cabo de fibra ótica em vidro
igus-icon-lupe
1 de 2
LWL99230011 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão 2. Tela: tecido com plástico 3. Preenchimento: elemento de amortecimento em aramida com elevada força de tração 4. Proteção da fibra: material LSZH (pouco fumo e zero halogéneos) 5. Reforço: liga em aramida extremamente flexível e com elevada força de tração 6. Fibra: cabo de fibra ótica em vidro
  • Cabos de fibra de vidro gradiente para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior em PVC
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Sem resistência a óleos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL99230011
50/125
Conetor LC/Conetor SC
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas