igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Para aplicações em calhas articuladas
• revestimento exterior em PVC
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Par e malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
igus-icon-lieferzeitUSB9640203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Direito em ambos os lados
2.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

.jpg)