Cabos bus | USB 3.0, PVC, Conetor A: USB 3.0 de tipo A, extremidade cortada, comprimento de 7 m

USB9640202 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Para aplicações com calhas articuladas

• Revestimento exterior em PVC

• Fator de curvatura de 12,5xd

• Par e malha global

• Resistente a óleos e retardante de chama

• 10 milhões de ciclos garantidos

  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640202
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Direito de um lado/cabo cortado
    7
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas