igus-icon-lupe
- Para aplicações de exigência média
- Revestimento exterior em PUR
- Malha integral
- Resistente a fluidos de refrigeração
- Resistente ao corte
- Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Direito de um lado/cabo cortado
5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

.jpg)