igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
igus-icon-lieferzeitUSB9040060
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Direito em ambos os lados
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

.jpg)