Cabos bus | USB 2.0, TPE, ficha A: USB 2.0 de tipo A, ficha B: USB 2.0 de tipo B

USB9040040 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040040
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Direito em ambos os lados
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas