Cabos bus em TPE | DVI-D/HDMI, ficha A: macho DVI-D, ficha B: macho HDMI

MAT90478691 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Sem revestimento interior
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478691
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Direito em ambos os lados
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas