Modelo descontinuado
igus-icon-lupe
- Para aplicações com torção
- Revestimento exterior em PUR
- Com malha
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Retardante de chama
- Resistente ao corte
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Direito em ambos os lados
igus-icon-info
Esta peça é um modelo descontinuado.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

.jpg)