Cabos bus em PUR | GigE, para torção, ficha A: Yamaichi RJ45 metálica, ficha B: Yamaichi RJ45 metálica

Modelo descontinuado
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações com torção
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
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Direito em ambos os lados
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas