Cabos bus em TPE | GigE, ficha A: Yamaichi RJ45 metálica, ficha B: Yamaichi RJ45 metálica

GIG9040001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura 10xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040001
    (4x(2x0,15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Direito em ambos os lados
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas