Cabos Profinet industriais, PUR, ficha A: M12 fêmea reto e codificação em d, ficha B: M12 macho reto e codificação em d, 12,5 x d

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações de exigência média
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT904125442
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas