Cabos de ligação chainflex® reto M8x1, CF.INI CF98

Modelo descontinuado
MAT90410306 product image
igus-icon-lupe
  • Para as aplicações mais exigentes e raios particularmente pequenos até 4 x d
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90410306
3 pinos
Fêmea M8
Conetor M8
2
CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas