Cabos de ligação chainflex® angular M8x1, CF.INI CF98

Modelo descontinuado
MAT90410250 product image
igus-icon-lupe
MAT90410250 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT90410250 product image
MAT90410250 technical drawing
  • Para as aplicações mais exigentes e raios particularmente pequenos até 4 x d
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90410250
3 pinos
Fêmea M8 angular
Extremidade cortada
3
Cabo CF98.INI-P3-M8-BW-3
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas