- Monitorização eletrónica do estado do pino de bloqueio
- Design compacto e leve
- Parte do kit de construção modular da série PRT-04
As coroas de orientação iglidur® PRT são coroas de orientação prontas a instalar para funcionamento a seco e sem lubrificação. O design não se baseia em componentes de recirculação mas em elementos deslizantes isentos de manutenção. Estes são feitos de materiais tribologicamente otimizados iglidur® combinados com coroas feitas de alumínio anodizado leve e duro.
A monitorização eletrónica da posição dos PRT-04 com mecanismo de bloqueio fornece informações sobre o estado do pino de bloqueio através de um sensor colocado no parafuso de bloqueio em aço inoxidável. Isto permite-lhe assegurar, em qualquer altura, se o pino de bloqueio está fechado ou aberto. Ideal para aplicações com requisitos de segurança acrescidos.
Os elementos deslizantes iglidur® J são excelentes elementos universais. Caracterizam-se por um baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco. Além disso, este material tem uma baixa absorção de humidade e oferece uma boa resistência química.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h