- Com um binário de aperto de 1Nm, é possível um binário de retenção até 10Nm
- Fácil de aparafusar no anel exterior
- Parte do extenso sistema modular
Alterar idioma :
As coroas de orientação iglidur® PRT são coroas de orientação prontas a instalar para funcionamento a seco e sem lubrificação. O design não se baseia em componentes de recirculação mas em elementos deslizantes isentos de manutenção. Estes são feitos de materiais tribologicamente otimizados iglidur® combinados com coroas feitas de alumínio anodizado leve e duro.
O PRT-04 com travão manual faz parte do sistema modular da série PRT-04. O bloco de fixação em alumínio pode ser fixado em qualquer ponto do anel exterior. O anel rotativo PRT pode ser fixado de forma rápida e fácil e impedido de rodar.
Os elementos deslizantes iglidur® J são excelentes elementos universais. Caracterizam-se por um baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco. Este material também tem baixa absorção de humidade e oferece boa resistência química.
Obtenha uma visão geral no nosso website, no catálogo ou consulte o nosso seminário online sobre o sistema modular PRT-04.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h